- Produtos
- IO-Link
- Sensores IO-Link para Motion Control
- IO-Link - Monitor de velocidade Compact
- DI5032
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI5032
DIK3021-WRKG/IO/US
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI5032
DIK3021-WRKG/IO/US
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Alcance de detecção [mm] | 21 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Área de aplicação
Aplicação | avaliação simples de movimentos rotativos e lineares quanto ao valor nominal excedido; bloquear |
---|
Dados elétricos
Tensão nominal DC [V] | 10...30 |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 21 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | não |
Distância de trabalho [mm] | 0...17 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [Imp/min] | 5...14400 |
---|---|
Principio de medida | indutivo |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 10 |
Tempos de reação
Retardo de partida [s] | 0...30; (Em passos de: 100 ms; falho: 15 s) |
---|---|
Freqüência de amortecimento máx. [Imp/min] | 18000 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 664 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 113,6 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|