- Produtos
- Sensores
- Sensores de velocidade
- Monitor de velocidade Compact para áreas com risco de explosão
- DI523A
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento confiável e sem contato das rotações quanto a valores abaixo do valor nominal
- 2 em 1: Sensor e avaliação da velocidade de rotação em um invólucro compacto
- Fácil ajuste do ponto de comutação mediante potenciômetro
- Com IO-Link para transmissão de sinais e dados de diagnóstico
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Alcance de detecção [mm] | 10 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Área de aplicação
Aplicação | avaliação simples de movimentos rotativos e lineares quanto ao valor nominal excedido; bloquear |
---|
Dados elétricos
Tensão nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 22 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 10 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | não |
Distância real de comutação Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...8,1 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Principio de medida | indutivo |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 10 |
Tempos de reação
Retardo de partida [s] | 0...30 |
---|---|
Freqüência de amortecimento máx. [Imp/min] | 18000 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | potenciômetro múltiplo ou IO-Link |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...60 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 656 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 322 |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestido especial; PA; TPE-U |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|