- Produtos
- Sensores
- Sensores de velocidade
- Monitor de velocidade Compact para áreas com risco de explosão
- DI602A
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento confiável e sem contato das rotações quanto a valores abaixo do valor nominal
- 2 em 1: Sensor e avaliação da velocidade de rotação em um invólucro compacto
- Fácil ajuste do ponto de comutação mediante botão Teach
- Para conexão direta a uma CLP
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | avaliação de movimentos rotativos e lineares quanto a valor nominal excedido; bloquear |
Dados elétricos
Tensão nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150; (quando utilizado fora de áreas explosivas: 250; saída de impulso: 15) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | não |
Distância de trabalho [mm] | 0...6 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Principio de medida | indutivo |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 10 |
Tempos de reação
Retardo de partida [s] | 0...15 |
---|---|
Freqüência de amortecimento máx. [Imp/min] | 18000 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | função Teach |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...60 | |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 1051 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 177 |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT; TPE-U |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
bemerkungen
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|