Unidade de avaliação para monitoramento e regulação de nível
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
Unidade de avaliação para monitoramento e regulação de nível
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
- Atraso ajustável da ligação e do desligamento
- LEDs bem visíveis para indicação da operação, da entrada, da saída e da liberação
- Proteção de um recipiente contra transbordo e funcionamento a seco
- Para a proteção confiável contra desgaste de bombas e válvulas
- Montagem fácil que economiza tempo graças ao invólucro de trilhos de fixação
Características do produto
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|
Área de aplicação
Aplicação | Proteção de um recipiente contra transbordo e funcionamento a seco |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação 2 [%] | > 20 |
---|---|
Tensão nominal AC [V] | 110...240 |
Tensão nominal DC [V] | 27 |
Tolerância da tensão nominal [%] | > 20 |
Tolerância da tensão nominal 2 [%] | 20...10 |
Frequência nominal AC [Hz] | 50...60 |
Resistência do isolamento [V] | 9 |
Consumo energético máx. AC [W] | 6 |
Consumo energético máx. DC [W] | 4 |
Energia auxiliar para sensores DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas de relé: 1 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 1 |
---|---|
Quantidade de saídas de relé | 1 |
Poder de corte | 4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (carga ôhmica) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 80; (40 °C: 50 % sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 20 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Grau de sujidade | 2; (≤ 240 V AC) |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 224 | ||
---|---|---|---|
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 242,5 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Tipo de montagem | trilho; (TH35 EN 60715) |
Materiais | plástico: PC-GF20 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | conectores: 4 x ; Dimensão da grade: 5,0 mm |
---|