Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
- Para a alimentação de tensão controlada de sistemas de comando, sensores, atuadores e eletrônica industrial
- Baixa dissipação graças à alta eficiência
- Elevado tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede
- Altas reservas de potência
- Baixo aquecimento do armário de distribuição
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Frequência nominal AC [Hz] | 50...60 |
Range de tensão da entrada AC [V] | 100...240 |
Tensão de saída DC [V] | 24...28 |
Classe de proteção | I; (IEC 61140) |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 40) |
Tensão de saída [V] | ajustável |
Tolerância da tensão de saída [%] | 2 |
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída [A] | 1,3 |
Número de circuitos de saída | 1 |
Ondulação residual máx. [mV] | 50 |
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,5 |
Derivação [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 190 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...70 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 411 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 310,5 |
---|---|
Tipo de montagem | trilho; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensões [mm] | 83 x 45 x 96 |
Materiais | PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais da força da mola: ...2,5 mm² |
---|