Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN1031
PSU-1AC/24VDC-2,5A
Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN1031
PSU-1AC/24VDC-2,5A
- Para a alimentação de tensão controlada de sistemas de comando, sensores, atuadores e eletrônica industrial
- Baixa dissipação graças à alta eficiência
- Elevado tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede
- Formato especialmente compacto
- Baixo aquecimento do armário de distribuição
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão nominal AC [V] | < 230 |
Frequência nominal AC [Hz] | 47...63 |
Range de tensão da entrada AC [V] | 100...240 |
Tensão de saída DC [V] | 24...28 |
Classe de proteção | II; (IEC 61140) |
Retardo de prontidão [s] | < 0,38 |
Tensão de saída [V] | ajustável |
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída [A] | 2,5 |
Número de circuitos de saída | 1 |
Ondulação residual máx. [mV] | 50 |
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Proteção de entrada exerna | 10 A; B |
Derivação [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | sim |
Resistência do sinal DC OK | 24 V DC (30 mA) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 335 |
---|---|
Tipo de montagem | trilho; (TH35 (EN 60715); espaços livres para arrefecimento por convecção 30 mm) |
Dimensões [mm] | 90 x 45 x 100 |
Materiais | PC ABS |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | grampos de gaiola de mola: |
---|