Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
Tensão nominal AC [V] | 230 |
Range de tensão da entrada AC [V] | 200...240 |
Tensão de saída DC [V] | 24...28 |
Classe de proteção | I; (IEC 61140) |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 34 V DC) |
Tensão de saída [V] | ajustável; Tensão de saída conforme SELV, PELV |
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída [A] | 5 |
Corrente máx. de saída na tensão máx. de saída [A] | 4,3 |
Corrente máx. de saída breve na tensão mín. de saída [A] | 6 |
Corrente máx. de saída breve na tensão máx. de saída [A] | 5,1 |
Potência de saída (duradoura) [W] | 120 |
Fator de potência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Número de circuitos de saída | 1 |
Ondulação residual máx. [mV] | 100 |
Pico de corrente de energização (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Proteção de entrada exerna | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Derivação [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Corrente de entrada (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Dissipação (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Estabilidade do retorno [V] | 35 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | sim |
Desempenho de sobrecarga | corrente de saída constante |
Possível ligação das saídas em paralelo | não |
Possível ligação das saídas em série | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Proteção | IP 20; (EN 60529) | |
Grau de sujidade | 2; (IEC 62103: sujeira condutiva não permitida) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||
Resistência a choques |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 372,5 |
---|---|
Tipo de montagem | trilho; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensões [mm] | 124 x 39 x 129 |
Materiais | PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais parafusados: |
---|
diagrama e curvas
Diagrama de blocos
|
|
---|
curva característica de saída
|
|
---|
curva característica de nível de eficiência / perda de potência
|
|
---|
curva característica de redução
|
|
---|
curva característica de autonomia em caso de queda de energia
|
|
---|