- Produtos
- DN2134
Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
- Para a alimentação de tensão controlada de sistemas de comando, sensores, atuadores e eletrônica industrial
- Baixa dissipação graças à alta eficiência
- Elevado tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede
- Altas reservas de potência
- Baixo aquecimento do armário de distribuição
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: DN4034 Comparação de produtos: DN2134 / DN4034 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | 400...500 |
---|---|
Frequência nominal AC [Hz] | 47...63 |
Tensão de entrada DC [V] | 450...820 |
Range de tensão da entrada AC [V] | 340...576 |
Tensão de saída DC [V] | 24...28 |
Classe de proteção | I; (IEC 61140) |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 80 |
Retardo de prontidão [s] | < 80 |
Tensão de saída [V] | ajustável |
Tolerância da tensão de saída [%] | 2 |
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída [A] | 20 |
Número de circuitos de saída | 1 |
Ondulação residual máx. [%] | 0,1 |
Derivação [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 58 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1810,6 |
---|---|
Tipo de montagem | trilho; (TH35 (EN 60715)) |
Materiais | alumínio |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 1.5...6 mm² |
---|