dispositivo controle para faixa de LED RGBW
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 21,6...26,4 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 1230 |
Capacidade de carga total [A] | 1,2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 3; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 3 |
---|---|
Nível de comutação High [V] | 11...26,4 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 400; 640; (400 mA: vermelho; verde; azul; 640 mA: branco) |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 1,2 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...60 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C); sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 291 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 130,2 |
---|---|
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] | 0,001 |
Dimensões [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
Materiais | invólucro: PA; tampa: PA; vedação tampa: TPE |
Material da vedação | FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12; codificação: A; vedação: FKM |
conexão elétrica - conector
IO-Link em operação | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|