Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de direção e de rotação
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de direção e de rotação
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- Monitoramento confiável do sentido de rotação, da frequência, das rotações e da velocidade
- Alta frequência de entrada até 60.000 pulsos / minuto
- Cada um com uma saída de comutação para monitoramento do número e do sentido das rotações
- Numerosas funções de monitoramento parametrizáveis
- Display OLED autoiluminado e muito bem legível para programação e exibição do valor real
Características do produto
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Área de aplicação
Aplicação | sistema de avaliação de pulsos com microprocessador para monitoramento do sentido e da frequência; rotações e velocidade |
---|
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 27 |
Tolerância da tensão nominal [%] | < 10 |
Tolerância da tensão nominal 2 [%] | 20...10 |
Frequência nominal AC [Hz] | 50...60 |
Consumo de potência [W] | 3 |
Energia auxiliar para sensores DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas de relé: 2 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas de relé | 2 |
---|---|
Poder de corte | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (carga ôhmica) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Proteção | IP 50 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 380,5 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Dimensões [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
---|
conexão elétrica
bornes de câmera dupla : 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |