• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Monitoramento de condição
  3. Avaliação de pulso
  4. Monitoramento de sincronismo
  5. DS2505

Unidade de avaliação para monitoramento de deslize e sincronização

DS2505

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

Unidade de avaliação para monitoramento de deslize e sincronização

DS2505

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

  • Detecção confiável de deslize, sincronismo e diferença de impulso
  • Dois pontos de comutação para o monitoramento de deslize e sincronismo
  • Numerosas funções de monitoramento parametrizáveis
  • Display OLED autoiluminado e muito bem legível para programação e exibição do valor real
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Dimensões [mm] 78 x 45 x 124,7
Área de aplicação
Aplicação sistema de avaliação de pulsos com microprocessador para monitoramento de deslize e sincronismo; avaliação de diferenças de pulso
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] 110...240
Tensão nominal DC [V] 27
Tolerância da tensão nominal [%] < 10
Tolerância da tensão nominal 2 [%] 20...10
Frequência nominal AC [Hz] 50...60
Consumo de potência [W] 3
Energia auxiliar para sensores DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas de relé: 2
Saídas
Quantidade de saídas de relé 2
Poder de corte 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (carga ôhmica)
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [Hz] 0,1...400
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...60
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Umidade relativa do ar máx. [%] 80; (40 °C: 50 %)
Proteção IP 50
Grau de proteção dos terminais IP 20
Certificações / testes
EMC
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Dados mecânicos
Peso [g] 377,5
Dimensões [mm] 78 x 45 x 124,7
Materiais plástico
Displays / elementos de operação
Display
Display OLED, 128 x 64 pixels autoiluminado
Status de chaveamento LED, verde
Observações
Observações
categoria de sobretensão II; grau de aterramento 2
conexão elétrica
bornes de câmera dupla : 2 x ...2,5 mm²; AWG 14