- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com interface de barramento de campo
- DTE804
Dispositivo compacto RFID
DTE804
DTRUHFE HLRWENUS04
Dispositivo compacto RFID
DTE804
DTRUHFE HLRWENUS04
Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para | EU/RED; Índia | |
---|---|---|
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 500 |
Consumo de potência [W] | 8,6 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 865...868 (ETSI) |
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Potência de emissão ERP [mW] | 120; (máximo: 200 mW) |
Saídas
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Protocolo | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
|||
Tipo utilizado | Configuração de parâmetros |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 | |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 58 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 701,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiais | invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Conexão: 2 x M12; codificação: D |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação
PWR | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|