- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com interface de barramento de campo
- DTE810
Unidade de avaliação RFID UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
Unidade de avaliação RFID UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
- Unidade de avaliação RFID para antenas UHF
- Comunicação com o nível de comando superior através de Ethernet TCP/IP ou de EtherNet/IP
- Com quatro canais para conexão de antenas RFID
- Quatro entradas e quatro saídas digitais
- Cumpre os requisitos da ETSI para operação na faixa de frequência europeia
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para | EU/RED | |
---|---|---|
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 700 |
Freqüência de operação [MHz] | 865...868 (ETSI); (Índia: 865...867 MHz A frequência de trabalho é ativada pela execução do arquivo de configuração correspondente.) |
Conexões de antenas | 4; (TNC-Reverse) |
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potência de emissão ERP [mW] | 2000 |
Impedância [Ω] | 50 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 500 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Software |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Protocolo | TCP/IP; IP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 3056 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiais | invólucro: alumínio; Cobertura de proteção: plástico; Conector fêmea TNC: latão / PTFE; conector: latão / plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Alimentação
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - Conexão de processo
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 1 x M12; codificação: D |