- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Sistemas de avaliação com Interface Fieldbus
- DTE930
Unidade de avaliação RFID UHF
DTE930
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
Unidade de avaliação RFID UHF
DTE930
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; Austrália; Cingapura; Malásia; Indonésia; México; África do Sul |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 700 |
Freqüência de operação [MHz] | 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA) |
Conexões de antenas | 4; (TNC-Reverse) |
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potência de emissão ERP [mW] | 2000; (parametrizável em etapas: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedância [Ω] | 50 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 500; (max.) |
Faixa de registro
Valor limite RSSI | ajustável através do software |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Protocolo | EtherNet/IP |
---|---|
Tipo utilizado | transmissão de dados |
Protocolo | TCP/IP |
---|---|
Tipo utilizado | Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Homologação de equipamentos de rádio | FCC Part15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 3417,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 300 x 300 x 71 |
Materiais | invólucro: alumínio; Cobertura de proteção: plástico; Conector fêmea TNC: latão / PTFE; conector: latão / plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sinal acústico | sirene para sinalização acústica |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Ethernet
LAN | Conexão: 1 x M12; codificação: X |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Power Supply | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - entradas / saídas
GPIO | Conexão: 1 x M12 |
---|