Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para |
China |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
24 DC |
Consumo de corrente [mA] |
700 |
Freqüência de operação [MHz] |
920,5...924,5 |
Conexões de antenas |
4; (TNC-Reverse) |
Padrão RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potência de emissão ERP [mW] |
2000; (parametrizável em etapas: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedância [Ω] |
50 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
4 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais |
4 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
500; (max.) |
Faixa de registro
Valor limite RSSI |
ajustável através do software |
Interfaces
Interface de comunicação |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Protocolo |
EtherNet/IP |
Tipo utilizado |
transmissão de dados |
Ethernet - TCP/IP
Protocolo |
TCP/IP |
Tipo utilizado |
Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...55 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...85 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
Homologação de equipamentos de rádio |
CMIIT |
Dados mecânicos
Peso [g] |
3446,8 |
Dimensões [mm] |
300 x 300 x 71 |
Materiais |
invólucro: alumínio; Cobertura de proteção: plástico; Conector fêmea TNC: latão / PTFE; conector: latão / plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
1 x LED, amarelo / verde |
|
4 x LED, multicolor programável |
|
Sinal acústico |
sirene para sinalização acústica |
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - Ethernet
LAN |
Conexão: 1 x M12; codificação: X |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Power Supply |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - entradas / saídas