Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para |
Japão |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
19,2...28,8 DC |
Consumo de corrente [mA] |
500 |
Consumo de potência [W] |
8,6 |
Classe de proteção |
III |
Freqüência de operação [MHz] |
916,8...920,4 |
Padrão RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Transmissão EIRP [mW] |
200; (máximo: 250 mW) |
Saídas
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
100; (max.) |
Interfaces
Interface de comunicação |
Ethernet |
Ethernet - Internet of Things
Padrão de transmissão |
10Base-T; 100Base-TX |
Taxa de transmissão |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocolo |
MQTT JSON |
Configurações de fábrica |
endereço IP: 192.168.0.79 |
máscara da subrede: 255.255.255.0 |
endereço IP do gateway: 192.168.0.100 |
|
Tipo utilizado |
Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...55 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C |
|
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / choque contínuo |
|
50 g (11 ms) / choque único |
|
Resistência à vibrações |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
696,2 |
Dimensões [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Materiais |
invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
Fontes de alimentação |
1 x LED, verde |
Display do LED |
4 x LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID |
status |
2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo |
status |
2 x LED, verde/amarelo Ethernet |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Conexão: 2 x M12; codificação: D |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
PWR |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |