- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com IO-Link
- DTI420
cabeça de leitura e gravação RFID HF
DTI420
DTRHF GBRWIOUS03
cabeça de leitura e gravação RFID HF
DTI420
DTRHF GBRWIOUS03
- Para a identificação confiável de tags de ID em suportes de peças de trabalho e produtos
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em sistemas de montagem, alimentação e processamento
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Cabeça de leitura e gravação RFID HF para instalação nivelada
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Área de aplicação
Aplicação | detectar objetos nos equipamentos de transporte | |
---|---|---|
Homologação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; China; Taiwan; Índia; Cingapura | |
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Faixa de registro
Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm] | 100 | |||
---|---|---|---|---|
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm] | 60 | |||
Distância para a etiqueta de ID [mm] |
|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 110,3 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; Tampa: PPS; janela LEDs: PEI |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|