cabeça de leitura e gravação RFID HF
DTI600
DTRHF HLRWIOUS03
cabeça de leitura e gravação RFID HF
DTI600
DTRHF HLRWIOUS03
- Para a identificação confiável de tags de ID em suportes de peças de trabalho e produtos
- RFID_HF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Área de aplicação
Aplicação | detectar objetos nos equipamentos de transporte | |
---|---|---|
Homologação de radiotransmissão para | EU/RED; Japão; Austrália; China; Taiwan; Índia; Cingapura; EUA; Canadá | |
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Faixa de registro
Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm] | 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm] | 600 | ||||||
Distância para a etiqueta de ID [mm] |
|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 456 |
---|---|
Dimensões [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiais | PBT; PC; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|