- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com IO-Link
- DTI901
dispositivo compacto RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
dispositivo compacto RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Para a identificação confiável de tags de ID em suportes de peças de trabalho e produtos
- Cabeças de leitura/gravação RFID UHF para longo alcance
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Para a conexão com o mestre IO-Link da versão 1.1 através do conector M12 de eficácia comprovada
Área de aplicação
Aplicação | detectar objetos nos equipamentos de transporte |
---|---|
Homologação de radiotransmissão para | Canadá; EUA |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 250 |
Consumo de potência [W] | 4,8 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 902...928 |
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Transmissão EIRP [mW] | 200; (máximo: 410 mW) |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||||||
Segurança elétrica |
|
||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 635,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiais | PBT; PC; aço inoxidável; alumínio |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A |