• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. RFID
  4. Dispositivos compactos RFID com interface CANopen para aplicações móveis
  5. DTM427

Cabeça de leitura e gravação RFID com interface para CAN e protocolo SAE J 1939

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

Cabeça de leitura e gravação RFID com interface para CAN e protocolo SAE J 1939

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

  • Cabeça de leitura e gravação RFID HF para instalação nivelada
  • Tudo em um equipamento: Antenas, avaliação e interface SAE J 1939
  • Adequado para aplicação em máquinas móveis
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alta resistência a choques e vibrações
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; China; Taiwan; Índia; Cingapura; Ucrânia
Nota sobre a aprovação de rádio
A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio pode ser encontrada em "Downloads".
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 9...32 DC
Consumo de corrente [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Classe de proteção III
Freqüência de operação [MHz] 13,56
Padrão RFID ISO 15693
Faixa de registro
Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm] 180
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm] 65
Distância para a etiqueta de ID [mm]
≤ 40
Interfaces
Interface de comunicação CAN
CAN
Protocolo J1939
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
Resistência a choques
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetitivo
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / não repetitivo
Resistência à vibrações
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [anos] 477
Dados mecânicos
Peso [g] 139,5
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 70
Designação da rosca M18 x 1
Materiais invólucro: aço inoxidável; Tampa: PPS; janela LEDs: PEI
Displays / elementos de operação
Display
em operação 1 x LED, verde
comunicação CAN 1 x LED, vermelho
comunicação do dia 1 x LED, amarelo
Observações
Observações
Cingapura Não há licença para operação, somente para exportação.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A