- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com interface CANopen para aplicações móveis
- DTM428
Cabeça de leitura e gravação RFID com CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Cabeça de leitura e gravação RFID com CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; China; Taiwan; Índia; Cingapura | |
---|---|---|
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Faixa de registro
Distância para a etiqueta de ID [mm] |
|
---|
Interfaces
Interface de comunicação | CAN |
---|
Protocolo | CANopen |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 506 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 120,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Tampa: PPS; tampa do cabo: PUR |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 25 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,8 m |