- Produtos
- Monitoramento de condição
- Sinalização e indicação
- Faixas de LED para iluminação e sinalização
- DV1104
Faixa de LED RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
Faixa de LED RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
- LEDs nas cores vermelha, verde, azul e branca ativáveis por meio de conexões individuais
- Modelo extremamente robusto, completamente inteiriço com grau de proteção IP 68
- Montagem curva ou reta
- Alto rendimento luminoso graças aos LEDs potentes
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | sinalização dos estados das máquinas |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24; (para SELV/PELV) | |
Consumo de corrente [mA] | 1440 | |
Temperatura da cor [K] | 7500 | |
Fluxo luminoso [lm] | vermelho: 184,96; verde: 572; azul: 116; branco: 768,32 | |
Nota sobre o fluxo luminoso [lm] |
|
|
Vida útil típica [h] | 30000 |
Entradas
Circuito de entrada das entradas digitais | 24 V PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...45 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 68 |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
Aprovação | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 118,4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Material da vedação | FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Conexão: M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
diagrama e curvas
|
|
---|