• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. IO-Link
  3. IO-Link - displays / signalling
  4. Sinalizadores luminosos
  5. DV1521

sinalizador luminoso de 5 segmentos com saída de dados via IO-Link

DV1521

LED-Tower-5/MDA/

sinalizador luminoso de 5 segmentos com saída de dados via IO-Link

DV1521

LED-Tower-5/MDA/

  • Ideal para o retrofit de máquinas e sistemas existentes
  • Excelente visibilidade
  • Moderna tecnologia LED RGB, vida útil longa, menor estoque
  • Reprodução das cores de sinalização dos sinalizadores luminosos existentes por meio de LEDs RGB livremente configuráveis
  • Indicação e transferência das condições da máquinas via IO-Link para software de avaliação de nível superior
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Aplicação Indicação e transferência das condições da máquinas via IO-Link para software de avaliação de nível superior
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC [V] 24
Consumo de corrente [mA] < 200
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 6
Entradas
Quantidade de entradas digitais 6
Corrente de entrada High [mA] 6
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 3,2
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1700
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...50
Temperatura de armazenamento [°C] -40...75
Umidade relativa do ar máx. [%] 90
Pressão do ar [kPa] < 106
Altura máx. acima do nível do mar [m] 2000
Proteção IP 65
Dados mecânicos
Peso [g] 412,9
Dimensões [mm] Ø 70 / L = 244
Materiais invólucro: ABS; lente: PC
Displays / elementos de operação
Display
status 1 x LED, verde
segmento de LED 5 x 4 LED
Acessórios
Acessório opcional
suporte básico, E89060
suporte de parede, E89061
adaptador de montagem, E89063
suporte com saída lateral de cabo, E89064
tudo de montagem, E89065
tudo de montagem, E89066
tudo de montagem, E89067
Observações
Observações
Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: M12; codificação: A
diagrama e curvas
Montagem na base
montagem na parede