Área de aplicação
Aplicação | sinalização dos estados das máquinas |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV ; "supply class 2" conforme cURus) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 90 |
Pico de corrente na ligação [mA] | 400 |
Duração da corrente de energização [ms] | 50 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...75 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 67 |
Grau de sujidade | 2 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 153 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Materiais | invólucro: ABS; lente: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
IO-Link | Conexão: M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
Montagem na base
|
|
---|
montagem na parede
|
|
---|
curva de distribuição da intensidade luminosa
|
|
---|
curva de distribuição da intensidade luminosa
|
|
---|
curva de distribuição da intensidade luminosa
|
|
---|