sinalizador luminoso de 3 segmentos
DV2300
LED-Tower-3/IOL/Bracket
sinalizador luminoso de 3 segmentos
DV2300
LED-Tower-3/IOL/Bracket
Área de aplicação
Aplicação | sinalização dos estados das máquinas |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 200 |
Entradas
Corrente de entrada High [mA] | 6 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...75 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Pressão do ar [kPa] | < 106 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
Certificado UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 465,7 |
---|---|
Tipo de montagem | base de montagem |
Dimensões [mm] | Ø 70 / L = 280 |
Materiais | invólucro: ABS; lente: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: M12; codificação: A |
diagrama e curvas
|
|
---|