Área de aplicação
Aplicação | sinalização dos estados das máquinas |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 200 |
Pico de corrente na ligação [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Entradas
Corrente de entrada High [mA] | 6 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...75 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Pressão do ar [kPa] | < 106 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 54 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 493 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 70 / L = 284 |
Materiais | invólucro: ABS; lente: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||
---|---|---|---|
Sinal acústico | sirene para sinalização acústica | ||
Pressão sonora máx. [dB] | 85 |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: M12; codificação: A |
diagrama e curvas
montagem na parede
|
|
---|
Montagem na base
|
|
---|