• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. DX2023

Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DX2023

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DX2023

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

  • Para o monitoramento de rotações, velocidade, quantidade ou duração
  • Para a exibição e avaliação de sequências de impulso com alta frequência de entrada
  • Display LCD bem legível
  • Comando intuitivo com display de toque e texto claro
  • Com quatro saídas de comutação ajustáveis
  • ce
  • ukca
Características do produto
Dimensões [mm] 48 x 112 x 116
Área de aplicação
Aplicação avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] 50...60
Tensão de operação [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] 100
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas
Quantidade de entradas digitais 2
Saídas
Quantidade de saídas digitais 4
Proteção contra sobrecarga sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de armazenamento [°C] -25...70
Proteção IP 65
Grau de proteção dos terminais IP 20
Certificações / testes
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Dados mecânicos
Peso [g] 352
Tipo de montagem corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões [mm] 48 x 112 x 116
Materiais Noryl UL94-V-0
Displays / elementos de operação
Display
display colorido display LCD plenamente gráfico, Touch screen
conexão elétrica
Conexão terminais parafusados: