- Produtos
- Monitoramento de condição
- Sinalização e indicação
- Displays para a exibição dos valores de processo
- DX2033
Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo
DX2033
DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC
Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo
DX2033
DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC
- Para o monitoramento de rotações, velocidade, quantidade ou duração
- Para a exibição e avaliação de sequências de impulso com alta frequência de entrada
- Display LCD bem legível
- Comando intuitivo com display de toque e texto claro
- Com quatro saídas de comutação ajustáveis
Características do produto
Dimensões [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Área de aplicação
Aplicação | avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 100 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 2 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Proteção | IP 65 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 299 |
---|---|
Tipo de montagem | corte do painel: 91 x 43 mm |
Dimensões [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiais | Noryl UL94-V-0 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais parafusados: |
---|