- Produtos
- Monitoramento de condição
- Sinalização e indicação
- Displays com função de monitoramento
- DX2041
Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Display a cores de fácil leitura com tela tátil
- Ampla faixa de tensão operacional AC/DC
- Monitoramento confiável de sensores com sinais standard analógicos
- Valores exibidos e combinações de sinais livremente graduável
Características do produto
Dimensões [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Área de aplicação
Aplicação | indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Consumo de corrente [mA] | 100 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas analógicas | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | -10...10 |
Resolução entrada analógica | 16 bit |
Precisão da entrada analógica [%] | 0,1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Proteção | IP 65 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 351 |
---|---|
Tipo de montagem | corte do painel: 91 x 43 mm |
Dimensões [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiais | Noryl UL94-V-0 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais parafusados: |
---|