- Produtos
- Monitoramento de condição
- Sinalização e indicação
- Displays com função de monitoramento
- DX2043
Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Características do produto
Dimensões [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Área de aplicação
Aplicação | indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Consumo de corrente [mA] | 100 |
Consumo de potência [W] | 3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas analógicas | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | -10...10 |
Resolução entrada analógica | 16 bit |
Precisão da entrada analógica [%] | 0,1 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 200 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 0...20 |
Carga máx. [Ω] | 270 |
Tensão da saída analógica [V] | -10...10 |
Precisão da saída analógica [%] | 0,1 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Resolução da saída analógica | 16 bit |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Proteção | IP 65 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 350,5 |
---|---|
Tipo de montagem | corte do painel: 91 x 43 mm |
Dimensões [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiais | Noryl UL94-V-0 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais parafusados: |
---|