Soquete confeccionável
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Soquete confeccionável
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 31,4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 43 x 25 x 36 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | PA |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M18, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: PA |
---|