Soquete confeccionável
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Soquete confeccionável
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Aplicação | conexão em circuitos intrinsecamente seguros e certificados |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
|
|
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 35,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | PA |
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M18, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: PA |
---|