Soquete confeccionável
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
Soquete confeccionável
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | conexão em circuitos intrinsecamente seguros e certificados |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
|
|
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 53,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiais | PBT |
Material do invólucro | PBT |
Material porca | PA |
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x Rd24, angular (90º); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PA; Contatos: dourado |
---|