Soquete confeccionável
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Soquete confeccionável
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 14,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | PA |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo: PA; Bloqueio: PA |
---|