- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E10189
Cabo de conexão com soquete
E10189
ADOGA030MSS0002E03
Cabo de conexão com soquete
E10189
ADOGA030MSS0002E03
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (40° C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Certificado UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 88,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 | ||||||||
Materiais | TPU | ||||||||
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
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
cabo: 2 m, PVC, amarelo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|