- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E10217
Cabo de conexão com soquete
E10217
ADOAG030--S0002E03
Cabo de conexão com soquete
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 33 |
---|---|
Dimensões [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular; codificação: A; Corpo: PUR |
---|