Ímã de amortecimento
E10750
MAGNET M2.0/ALNICO
Ímã de amortecimento
E10750
MAGNET M2.0/ALNICO
- Para garantia de uma elevada distância de comutação
- Para aplicação em combinação com sensores magnéticos
- Montagem encoberta por alumínio e aço inoxidável possível
- Ampla faixa de tensão operacional
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -100...500 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 6,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 6 / L = 25 |
Materiais | AlNiCo |
Intensidade do campo magnético [mT] | 110 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|