Ímã de amortecimento
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
Ímã de amortecimento
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
- Para garantia de uma elevada distância de comutação
- Para aplicação em combinação com sensores magnéticos
- Montagem encoberta por alumínio e aço inoxidável possível
- Ampla faixa de temperatura operacional
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...250 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 53,37 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 31 / L = 15 |
Materiais | Ferrita dura HF 26/22 |
Intensidade do campo magnético [mT] | 120 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|