Área de aplicação
Modelo | com batente fixo |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 49,7 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional) |
Dimensões [mm] | M16 x 1 |
Designação da rosca | M16 x 1 |
Diâmetro interno [mm] | 12 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] | 7; (porcas de fixação: 20) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|