Suporte de fixação com curso fixo
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Suporte de fixação com curso fixo
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Batente fixo para posição de instalação definida
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Substituição rápida e fácil sem reajustes
- Proteção confiável contra danos
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 06/30/2024
Descontinuado a partir de: 06/30/2024
Produtos alternativos: E12747 Comparação de produtos: E10808 / E12747 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Modelo | com batente fixo |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 140,2 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional) |
Dimensões [mm] | M36 x 1,5 |
Designação da rosca | M36 x 1,5 |
Diâmetro interno [mm] | 30 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] | 20; (porcas de fixação: 40) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|