Cabos de conexão com conector de válvula
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
Cabos de conexão com conector de válvula
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
- Conexão confiável de válvulas no campo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- LED bem visível
- Conector retangular robusto
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 62,55 |
---|---|
Dimensões [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |