- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E10867
Cabo de conexão com soquete
E10867
ADOGH030MSS0002E03
Cabo de conexão com soquete
E10867
ADOGH030MSS0002E03
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alta resistência a choques e vibrações
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 87,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|