Soquete confeccionável
E10887
SDOGK190MSSFKPG
Soquete confeccionável
E10887
SDOGK190MSSFKPG
- Para distribuidor central com conector M23
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante conexão por solda
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 7,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 82,4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 49 |
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
solda: ...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...14 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado |
---|