- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E10976
Cabo de conexão com soquete
E10976
ADOGH080MSS0005A06
Cabo de conexão com soquete
E10976
ADOGH080MSS0005A06
- Conexão de 8 pólos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Transmissão confiável dos sinais do sensor
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 245,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|