Soquete confeccionável
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Soquete confeccionável
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 43,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiais | PBT |
Material do invólucro | PBT |
Material porca | PA |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x Rd24, angular (90º); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PA; Contatos: dourado |
---|