- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11076
Cabo de conexão com soquete
E11076
ADOGB050MSS0002E05
Cabo de conexão com soquete
E11076
ADOGB050MSS0002E05
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...80 |
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 137,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, preto; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão |
---|