Plugável
E11144
SSTGH040ZDSFKSK
Plugável
E11144
SSTGH040ZDSFKSK
- Para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão a cabo confortável mediante tecnologia de perfuração
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 15,4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 18 x 18 x 55 |
Materiais | PA 6.6 |
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | zinco, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,34...0,75 mm²; Isolamento dos fios: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Revestimento do cabo: Ø 4...7,5 mm |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: zinco, niquelado |
---|