Cabos de conexão com conector de válvula
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Cabos de conexão com conector de válvula
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Conexão confiável de válvulas no campo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conectores retangulares robustos
Área de aplicação
Aplicação | medição de corrente |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 99,4 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |