- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11232
Cabo de conexão com soquete
E11232
ADOAH080MSS0005H08
Cabo de conexão com soquete
E11232
ADOAH080MSS0005H08
- Conexão de 8 pólos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 2; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 310,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|