- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11251
Cabo de conexão com soquete
E11251
ADOGA050MSS0010H04
Cabo de conexão com soquete
E11251
ADOGA050MSS0010H04
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 312,402 |
---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|